Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LCF8-8080, LCFW8-8080, LCFX8-8080, LCF8-8840, LCFZ8-8840, LCF8-80120, LCF8-80160 - Economy European standard type Slot width 8mm 8080 8840 80120 80160 Almuminum Frame
Nomenclature
LCFX8-8080-50
PN
Référence pièce
TPS
Sélection du type et du profilé
L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
TT
Thicknesst t
4.5 mm
ALT1
Taraudage
DPL1
Profondeur sur le côté gauche
0 mm
DPR1
Profondeur sur le côté droit
0 mm
ALT5
Découpes à 45 degrés
CP5
Sélection de la position de coupe
DL5
Sélection du sens de coupe pour le côté gauche
DR5
Sélection du sens de coupe pour le côté droit
ALT6
Modifications d'orifice d'accès pour clé d'emplacement de fixation
HP6
Sélection de la position des trous
NHL6
Nombre de trous côté gauche
DL6
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
NHR6
Nombre de trous côté droit
DR6
Sélection du sens du trou pour le côté droit
DD6
d
0 mm
HL6D
H (gauche)
0.0 mm
HR6D
H (droite)
0.0 mm
J6D
J
0 mm
K6D
K
0 mm
ALT12
Trou contre-alésé dans une position spécifiée (vertical)
ALT13
Trou contre-alésé dans une position spécifiée (horizontal)
Z
0
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0 mm
NH12
Nombre de trous (verticaux)
XA
XA Incrément de 0.5mm
mm
XB
XB Incrément de 0.5mm
mm
XC
XC Incrément de 0.5mm
mm
XD
XD Incrément de 0.5mm
mm
XE
XE Incrément de 0.5mm
mm
NH13
Nombre de trous (horizontaux)
YA
YA Incrément de 0.5mm
mm
YB
YB Incrément de 0.5mm
mm
YC
YC Incrément de 0.5mm
mm
YD
YD Incrément de 0.5mm
mm
YE
YE Incrément de 0.5mm
mm
ALT15
Addition of S hole
HP15
Sélection de la position des trous
DL15
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
DR15
Sélection du sens du trou pour le côté droit
H15
H
0.0 mm
D115
D1
0.0 mm
ALT16
Modification du trou de type M
HP16
Sélection de la position des trous
DL16
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
DR16
Sélection du sens du trou pour le côté droit
H16
H
0.0 mm
D16
D
0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés