Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJL41_46 - Nut for 30 degree trapezoidal screw/Flange circular type/Through-hole
Bill of material
LJL43-d14
CODE
Code
TYPE
type
Flange type•Square Shape
FORM
Form of cooperation
Universal type
THR
Thread rotation direction
MAT
material
COL
colour
DD
d
mm
P
3.0 mm
D
22 mm
L1
L
30 mm
D1
45 mm
T
5 mm
PCD
P.C.D
31 mm
K
5.3 mm
W1
34 mm
DYN
Dynamic allowable thrust
mm
WEI
weight
mm
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)