Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LXF2605, LXF2610, LXF2605G, LXF2610G, LXF2605P, LXF2610P, LXF2605PG, LXF2610PG - Single Axis Actuator LXF26 Full Cover
Nomenclature
LXF2605-B1-A2625-150
PN
R?f. pi?ce
TS
Type sélectionnable
NOB
Nombre de blocs
B1
MA
Plaque adaptatrice moteur
BL
L Sélection de la longueur de la base
mm
STROKE
Course effective
67 mm
A
A (dimension du trou de montage)
35 mm
P
P (dimension du trou de montage)
80 mm
B
B (dimension du trou de montage)
35 mm
PITCH
Nombre de pas
1
NOH
Nbre de trous de montage (N)
4
LEAD
Pas
mm
ALT1
Jeux de capteurs
F8A
GX-F8A (ON when near) Qty.
F8B
GX-F8B (ON when away) Qty.
SQ
Qté. de capteurs
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés