Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MAHZAS, MAHZBS, MAHZCS - Small Hot Air Generators
Nomenclature
MAHZAS1
PN
Réf. pièce
TYPE
Type
TS
Type Select
NO
V
V (Voltage)
100 V
W
W (puissance électrique)
350 W
MF
Max. Folw
60 l/min
OGP
Operating Gas Pressure (MPa)
0.2
MOTT
Maximum Operating Temperature Temperature
800 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés