Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MAHZAS, MAHZBS, MAHZCS - Small Hot Air Generators
Bill of material
MAHZAS1
PN
Part Number
TYPE
Type
TS
Type Select
NO
No.
V
V (Voltage)
100 V
W
W (Electric Power)
350 W
MF
Max. Folw
60 l/min
OGP
Operating Gas Pressure (MPa)
0.2
MOTT
Maximum Operating Temperature Temperature
800 °C
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD