Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MC-03 type - 3 branch ports
Bill of material
MC-03 BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
MC-03 BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CA81583
MODEL
Model
MC-03
MT
Material
BRASS
M
Mass
65 g
L
78 mm
L1
31 mm
L2
16 mm
A
(28.8) mm
B
23 mm
C
16 mm
E
15 mm
F
48 mm
T
2xRc 1/8 mm
H
H (WAF)
Box 16
SM
Seal material
NBR
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    MACHINE ENGINEERING CORPORATION
    POS13030 - Without Motor
    SANKI KOGYO
    SZB
    NITTO KOHKI
    200L Type - For five outlets,in line type
    NITTO KOHKI
    200T Type - For two outlets
    NITTO KOHKI
    MC-10 type - 10 branch ports
    NITTO KOHKI
    MC-05 type - 5 branch ports
    NITTO KOHKI
    MS-05 Type - 5 branch ports
    NITTO KOHKI
    MC-PC Type - Plug
    NITTO KOHKI
    MC-PCL Type - Plug
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés