Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0031-07 - Geometry
Bill of material
MDSL0031-07
MN
Model Number
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
416 mm
AA
3 Pouce
AB
383.9282 mm
AC
301 mm
AE
228.5 mm
AF
130 mm
B
391 mm
BA
149.225 mm
C
849.525 mm
D
228.50 mm
G
19 mm
J
85 mm
K
120 mm
H
17.4625 mm
E
177.8 mm
ES
107.95 mm
F2
2F
311.15 mm
NW
N-W
149.225 mm
M
299.5 mm
O
460 mm
P
458 mm
R
51.333 mm
S
15.925 mm
T
71 mm
U
60.325 mm
V
142.875 mm
XL
230.3102 mm
XN
196 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    MDSL0001-35 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-08 SS EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06B TS EQP - Geometry
    Toshiba
    MDSL0126-01 - 143T/145T ODP EQPIII Purchased Motor Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-12 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-04 EQP - Parts
    Toshiba
    MDSL0011-01 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-01 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-01 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-05 - Geometry
    Toshiba
    SAS-004001 - Geometry
    Toshiba
    SAS-003998 - Geometry
    Toshiba
    SAS000904-254T-24087 - Geometry
    Toshiba
    SAS000904-254T-25854 - Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés