Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0041-07 - Geometry
Bill of material
MDSL0041-07
MN
Model Number
MDSL0041-07
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
416 mm
AA
3 palec
AB
436.7870 mm
AC
349.8784 mm
AE
350.1287 mm
AF
120 mm
B
391 mm
BA
149.225 mm
C
849.525 mm
D
228.50 mm
G
22 mm
J
80 mm
K
120 mm
H
17.4625 mm
E
177.8 mm
ES
107.95 mm
F2
2F
311.15 mm
NW
N-W
149.225 mm
M
300.5 mm
O
466.5 mm
P
458 mm
R
51.333 mm
S
15.925 mm
T
71 mm
U
60.325 mm
V
142.875 mm
XL
261.7912 mm
XN
212 mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Ready
    SuperSprings
    Toshiba
    MDSL0145-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-05B-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-08-TS - Geometry
    TOYO
    ECB22-750W - Belt Drive
    Ready
    HCLT - Long Benders
    TOYO
    ECB14-200W - Belt Drive
    Toshiba
    SAS-003996 - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-445TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06A - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-05 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-08 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06A TS EQP - Geometry
    Toshiba
    SAS000916-143 - Geometry
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model