Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-05B - Geometry
Bill of material
MDSL0051-05B
MN
Model Number
MDSL0051-05B
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
324 mm
AA
50.8 mm
AB
314.9158 mm
AC
253.5 mm
AE
242.6 mm
AF
70 mm
B
324 mm
BA
120.65 mm
C
633.325 mm
D
177.6 mm
G
17.8 mm
J
80 mm
H
14.2875 mm
E
139.7 mm
ES
82.55 mm
F2
2F
279.4 mm
NW
N-W
117.475 mm
M
256.5 mm
O
367.6 mm
P
377.5 mm
R
40.411 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
111.125 mm
XL
176.0515 mm
XN
155 mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Toshiba
    SAS-003992 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06A EQP - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-445T-26140-16 - Geometry
    TOYO
    ECB17-400W - Belt Drive
    TOYO
    ETH17-750W - Ball Screw Drive
    TOYO
    ETH22-750W - Ball Screw Drive
    Toshiba
    SAS003533-444T-26138 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0126-02 - 182T/184T ODP EQPIII Purchased Motor Geometry
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model