Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-07B-EQPIII - Geometry
Bill of material
MDSL0051-07B-EQPIII
MN
Model Number
MDSL0051-07B-EQPIII
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
416 mm
AA
91 mm
AB
375.3555 mm
AC
311 mm
AE
308.5 mm
AF
140 mm
B
366 mm
BA
149.225 mm
C
753.53 mm
D
228.5 mm
G
21.6 mm
J
90 mm
K
75 mm
H
17.4625 mm
E
177.8 mm
ES
107.95 mm
F2
2F
311.15 mm
NW
N-W
149.23 mm
M
299.5 mm
O
463.5 mm
P
465 mm
R
51.333 mm
S
15.875 mm
T
71 mm
U
60.325 mm
V
142.875 mm
XL
244.4588 mm
XN
178 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Toshiba
    MDSL0051-10C-TS-EQPIII - 447TS ODP Geometry
    Toshiba
    AS-958251-215 - Parts
    Toshiba
    MDSL0151-04-280LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-250LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV086-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08A-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C - 447T ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-04 - Parts
    Toshiba
    MDSL0151-03-210LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-02-180LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-280HP-HEFF - Geometry
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD