Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0146-11 - Geometry
Bill of material
MDSL0146-11
MN
Model Number
MDSL0146-11
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
BS
Blower Conduit Box Position
A
555 mm
AA
91 mm
AB
545.0193 mm
AC
415 mm
AE
279 mm
AF
220 mm
B
490 mm
BA
190.5 mm
C
1492.95 mm
D
279 mm
E
228.6 mm
ES
175 mm
H
20.6375 mm
K
120 mm
NW
N-W
215.9 mm
O
559 mm
P
550 mm
R
73.152 mm
S
22.275 mm
T
90 mm
U
85.725 mm
V
209.55 mm
XL
398.5311 mm
XN
290 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSL0171-16 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0146-08 - Geometry
    Toshiba
    AS-958249-143 - Parts
    Toshiba
    MDSL0062-02 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-07TS - Geometry
    Toshiba
    AS-958256-405-TS - Parts
    Toshiba
    AS-958254-326 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-08 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-04-2P - Geometry
    Toshiba
    AS-958256-404 - Parts
    Toshiba
    AS-958255-364 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-02-2P - Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen