Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0286-07-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV0286-07-2P
MN
Model Number
MDSLV0286-07-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3.00 Pouce
AB
404.2863 mm
AF
130 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
AH
88.777 mm
BB
7.4 mm
BD
350 mm
BF
5/8" - 11 UNC Pouce
BV
311.4 mm
C
785.177 mm
ES
58 mm
NW
N-W
92.25 mm
P
498 mm
R
40.4 mm
S
12.75 mm
T
71 mm
U
47.625 mm
V
92.202 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    MDSLV003-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-07-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV006-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-03-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-07-4P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV082-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-03-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-03-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-06-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-06-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-06-46P - Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés