Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV041-04-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV041-04-2P
MN
Model Number
MDSLV041-04-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
300 mm
AA
1.25 palec
AB
283.3015 mm
AC
223 mm
AE
203.75 mm
AF
100 mm
B
294 mm
BA
108 mm
C
638.6 mm
D
158.75 mm
E
127 mm
ES
73.233 mm
F2
2F
254 mm
FF
209.55 mm
G
19.5 mm
H
13.5 mm
J
59 mm
K
84.5 mm
M
228 mm
NW
N-W
101.6 mm
O
327.75 mm
P
332 mm
R
35.9 mm
S
9.534 mm
T
51 mm
U
41.275 mm
V
100.076 mm
XL
198.4245 mm
XN
150 mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Toshiba
    MDSLV003-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV005-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV082-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV082-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV003-02 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-06-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-01-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-05-46P - Geometry
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model