Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV205-01-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV205-01-2P
MN
Model Number
MDSLV205-01-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3/4"-14 NPT Pollici
AB
193.4022 mm
AF
67.5 mm
AJ
149.23 mm
AK
114.3 mm
AH
49.7 mm
BB
4 mm
BD
165 mm
BF
3/8" - 16 UNC Pollici
BV
128.1 mm
C
336.3 mm
ES
38.5 mm
NW
N-W
57.15 mm
P
201.6 mm
R
19.5 mm
S
4.7625 mm
T
41.5 mm
U
22.225 mm
V
56.134 mm
XL
154.7710 mm
XN
134 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Toshiba
    MDSLV205-02-2P - Geometry
    Misumi
    CB - Hexagon Socket Head Cap Screws
    Toshiba
    MDSLV205-01-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-07-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV082-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0146-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0246-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV006-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-04-46P - Geometry
    Toshiba
    AS-958252-256 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-07A - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0246-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-04-2P - Geometry
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD