Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV205-01-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV205-01-46P
MN
Model Number
MDSLV205-01-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3/4" - 14 NPT Pulgada
AB
193.4022 mm
AF
67.5 mm
AJ
149.23 mm
AK
114.3 mm
AH
49.7 mm
BB
4 mm
BD
165 mm
BF
3/8" - 16 UNC Pulgada
BV
128.1 mm
C
336.3 mm
ES
38.5 mm
NW
N-W
57.15 mm
P
201.6 mm
R
19.5 mm
S
4.7625 mm
T
41.5 mm
U
22.225 mm
V
56.134 mm
XL
154.7710 mm
XN
134 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Toshiba
    MDSL0031-01 - Parts
    Toshiba
    MDSL0051-10A-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    AS-958252-256 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-06-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-07A - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-06-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0145-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-06-2P - Geometry
    Toshiba
    AS-958254-324TS - Geometry
    Toshiba
    AS-958253-286TS - Parts
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD