Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Membran-Druckausdehnungsgefäß für Trinkwasser
Stückliste
DT470212(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
LODLEVEL
Level of Detail
MONTAGEANLEITUNG
Montageanleitung
Montageanleitung
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
für Trinkwassererwärmungs- und Druckerhöhungsanlagen, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer, Stickstofffüllung für ein längeres Aufrechterhalten des Vordrucks, die bewährte Membrane wird robust im Klemmring gehalten, die überdurchschnittliche Beanspruchbarkeit der Membrane ist durch Tests und Praxis bewiesen (Werte liegen weit über der Norm!), ausgeklügelte Durchströmungstechnik, Gefäß kann einfach in bestehende Anlagen eingebaut werden (T-Stück bauseits), maximaler Betriebsüberdruck: 8/10 bar, maximale Betriebstemperatur (an der Membran): 70 °C, geeignet für Anlagen mit einer maximalen Durchflusstemperatur von 120 °C, Behälter gemäß EN13831, Prüfzeichen DIN-DVGW: NW-0411 AU2095, es entspricht der KTW-C Vorschrift und erfüllt die Anforderungen der DIN 4807/5, inkl. Strömungsverteiler aus Kunststoff, weiße (RAL 9010) Epoxid-Pulverbeschichtung, Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Wandbefestigung durch Verwendung der DITECH Aufhängezarge bis 25L. Das 35L-Gefäß hat eine fest angeschweißte Aufhängelasche.
V27
Ausführung
V1
Farbe
weiß
M158
Inhalt
Liter
M29
Durchmesser
mm
M171
Höhe
mm
M222
Betriebsdruck
bar
M263
Gewinde
R 3/4 Zoll
M134
Farbe
weiß
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Wilo
    With Frequency Converter
    Reflex
    EC010958 - Membrandruckausdehnungsgefäß
    ditech
    Membran-Druckausdehnungsgefäß für Solar, 8 bar
    AirTAC
    3V200 - Solenoid Valve
    HEFA
    EB01CW - Electromagnetic valve, pilot operated, two position three way/3V200 series
Previews
3D
2D
Download CAD models