您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
polski
русский
English
0055.0095
MAICO
Ventilation systems with heat recovery according to DIN 1946-6
Systems for air flow and air distribution
Flexible round MAICOFlex MF ventilation duct system
MF-F Flexible duct
Powered by
CAD模型選擇
{maico/04_ventilator_systems_din_1946_6/systems_for_air_flow_and_air_distribution/flexible_maicoflex_mf_ventilation_duct_system/mf-f_flexible_duct/mf_f90.prj},{NB=0055.0095(architecture,400)},{SA810ID03=0055.0095},{G=23},{NW=90},{IDM=77.5},{L=50},{B=90},{H=90},{T=50.000},{MB=350},{GE=4012799550952},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{SA010ID02=29},{SA010ID03=201903},{SA010ID04=Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH},{SA010ID05=20230912},{SA700ID04=Flexibles Lüftungsrohrsystem MAICOFlex MF-F90},{SA810ID06=4012799550952},{SA810ID10=Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 90 mm, max. 50 m³/h, Biegeradius = 300 mm},{SA100ID04=Lüftung},{SA100ID05=Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6},{SA110ID04=MAICOflex},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
MF-F90 - Flexible duct
Bill of material
0055.0095
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
29
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA010ID04
Herstellername
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230912
SA700ID04
Produktname
Flexibles Lüftungsrohrsystem MAICOFlex MF-F90
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799550952
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 90 mm, max. 50 m³/h, Biegeradius = 300 mm
SA100ID04
Scope of application
Lüftung
SA100ID05
Warenhauptgruppe
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
SA110ID04
Material/System
MAICOflex
SA110ID06
Produktklassifikation
Systeme für Luftführung und -verteilung
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA400ID03
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
waagerecht
SA460ID03
Verlegung
Unterputz
SA700ID05
Produktkennung
Rohr
SA700ID06
Querschnittsform
rund
SA700ID07
Nennweitensystem
DN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
ARTNR
Article number
0055.0095
CTN
Customs Tariff Number
39173300
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
VS
Volumetric flow
50 (recommended)
m³/h
EO
Installation site
Ceiling / Floor / Wall
KA
Synthetic material definition
PVC-free
BH
Fire behaviour
Fire behavior E according to DIN EN 13501-1: 2010
RK
Annular rigidity
≥ 8 kN/m² in accordance with EN ISO 9969
G
Weight
23
kg
NW
Nominal size
90
mm
IDM
Internal diameter
77.5
mm
L
Length
50
m
B
Width
90
mm
H
Height
90
mm
T
Depth
50.000
mm
MB
Minimum bend radius
350
mm
UBT
Ambient temperature
-20 up to 60
°C
VH
Packing unit
1 x 50 m roll
SM
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0055.0095/
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PVC 4-times - HoKa Flexible connector 4-times curled and brackets
Funken
02.01.2024
MF-F75 - Flexible duct
MAICO
15.11.2023
MCRN - Air Couplers - Assembled Piping Type
Misumi
30.06.2021
Zubehör - Flexible Anschlussschläuche
remeha
13.06.2022
PPs - HoKa ventilation pipe PPs
Funken
02.01.2024
FPC Grey - Smooth bore PVC flexible conduit
Flexicon
11.11.2020
LTSH Galv. Steel Conduit, Liquid-Tight Thermoplastic Cover
HellermannTyton
24.10.2022
Quick- fit port, Nylon pipe with spring
Metalwork
21.07.2022
TRE 216
Wilo
15.04.2024
LTS Galv. Steel Conduit, Liquid-Tight PVC Cover
HellermannTyton
24.10.2022
Schmidlin VIVA - Washbasins
SCHMIDLIN
29.06.2023
Pipe 5 mm - HoKa Pipe made of sheets, 5 mm
Funken
02.01.2024
ROHRflex PA 6-UL-SD - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
05.04.2022
FPLP - Flexible pipe
CATTINAIR
25.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
Characteristics Graph
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求