Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Festo
Description
MHA1-PR..-3-PI-PCBM - manifold block
Bill of material
197254 MHA1-PR6-3-PI-PCBM
TNR
Part number
TYP
Type
N
B2
19.000 mm
B6
8.000 mm
B8
4.000 mm
D1
M5
D2
M3
D3
M2
D4
6.250 mm
D5
3.300 mm
D6
4.950 mm
D7
2.900 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
10.000 mm
L7
mm
L8
mm
L9
18.500 mm
L10
22.500 mm
L11
3.500 mm
L12
2.000 mm
H2
8.200 mm
H3
5.900 mm
H5
3.500 mm
H9
6.700 mm
H10
4.000 mm
H11
2.000 mm
H12
10.200 mm
T1
4.500 mm
T2
7.800 mm
GTIN
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Festo
    MHA1-BB - manifold block
    Festo
    MHA1-PR..-3-M3-PI-D.. - manifold block
    Festo
    MHA1_ASM - vacuum valve
    Festo
    EADA - battery box
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model