Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Opis
MLA 35 - External grille, aluminium, DN 350
Lista materiałowa
0151.0114
ARTNR
Article number
0151.0114
CTN
Customs Tariff Number
84149000
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
A
Article
MLA 35
AD
Air direction
Ventilation and air extraction
MFV
Max. flow velocity
4 m/s
I
Installation
outside
IS
Installation site
Wall
M
Material
Aluminium
CO
Colour
Anodised aluminium
W
Weight
2.1 kg
SNS
Suitable for nominal size
350 mm
OCS
Open cross section
775 cm²
WD
Width
402 mm
H
Height
380 mm
DE
Depth
45 mm
PU
Packing unit
1 piece(s)
R
Range
C
GE
GTIN (EAN)
4012799511144
SA700ID17
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD