Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-155 - Frein pour rails à rouleaux modulaires
Nomenclature
Emile Maurin 92-1551-25
REF
Référence
VERSION
L1
25 mm
L2
190.4 mm
L3
27 mm
D1
25.4 mm
H1
18.7 mm
H2
14.2 mm
H3
34.7 mm
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD