您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
polski
русский
English
0059.0990
MAICO
Ventilation systems with heat recovery according to DIN 1946-6
Systems for air flow and air distribution
MAICOTherm MT thermally-insulated ventilation duct system
Ventilation duct connector MT-U
Powered by
CAD模型選擇
{maico/04_ventilator_systems_din_1946_6/systems_for_air_flow_and_air_distribution/maicotherm_mt_thermally_isulated_ventilation_duct_/mt_u/mt_u160_150.prj},{NB=0059.0990(architecture,400)},{SA810ID03=0059.0990},{G=0.1},{ADM=200},{B=150},{H=120},{T=80},{VH=1},{GE=4012799599906},{SA700ID05_=2},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{SA010ID02=29},{SA010ID03=201903},{SA010ID04=Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH},{SA010ID05=20230912},{SA700ID04=Lüftungsrohrübergang, MT-Ü160/150},{SA810ID06=4012799599906},{SA810ID10=Lüftungsrohrübergang, symmetrisch, von MT-Rohren auf Lüftungsgeräte mit Stutzen oder Wickelfalzrohr DN 160 oder DN 150},{SA100ID04=Lüftung},{SA100ID05=Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6},{SA110ID04=MAICOtherm},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
MT-Ü160/150 - Ventilation duct coupling
Bill of material
0059.0990
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
29
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA010ID04
Herstellername
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230912
SA700ID04
Produktname
Lüftungsrohrübergang, MT-Ü160/150
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799599906
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Lüftungsrohrübergang, symmetrisch, von MT-Rohren auf Lüftungsgeräte mit Stutzen oder Wickelfalzrohr DN 160 oder DN 150
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA100ID05
Warenhauptgruppe
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
SA110ID04
Material/System
MAICOtherm
SA110ID06
Produktklassifikation
Systeme für Luftführung und -verteilung
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA400ID03
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA460ID03
Verlegung
Aufputz
SA700ID05
Produktkennung
Formstück
SA700ID06
Querschnittsform
rund
SA700ID07
Nennweitensystem
DN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
ARTNR
Article number
0059.0990
CTN
Customs Tariff Number
40169300
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
G
Weight
0.1
kg
NW
Nominal size
160/150
mm
IDM
Internal diameter
200/160/150
mm
ADM
External diameter
200
mm
B
Width
150
mm
H
Height
120
mm
T
Depth
80
mm
VH
Packing unit
1
piece(s)
SM
Range
K
MO
Model
symmetrical
M
Material
EPDM rubber
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0059.0990/
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 5514 - BSP threaded female adapter - Stainless steel 316 - Aluminium
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Ceiling ducts - Accessories
NORO
09.03.2023
Ducting Clamp PLU > DN 560 with Lining - Ducting Clamp PLU > DN 560 with Li...
Sikla
08.04.2024
SAD_002 - Axial clamp seals
SKF
31.05.2024
Flange socket - HoKa Flange with sockets
Funken
02.01.2024
Pipe 5 mm - HoKa Pipe made of sheets, 5 mm
Funken
02.01.2024
MA-AÜ160 - Connection coupling
MAICO
15.11.2023
Typ 0.0-873 - Quick couplings Typ B / EN 14420-7 Typ BF
Springmann
02.08.2013
Modèle 62152 - Welding liner part DIN 11864-1 form A - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.03.2023
Typ 0.0-871 - Quick couplings according to DIN 2828 Typ D / EN 14420-7 Typ ...
Springmann
02.08.2013
AVM 25 - Automatic backflow preventer
MAICO
03.08.2022
REM 18/12 Ex - Reducer
MAICO
03.08.2022
HAUBAT, HAUBBT, HAUBCT, HAUBDT, HAUBET - Aluminum Extrusions Standard Units...
Misumi
01.06.2021
MF-B75 - 90° sheet metal elbow
MAICO
15.11.2023
Show more
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求