Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFT21_24 - Sliding guide sleeve for mold base · LOCTITE adhesive type/copper alloy type/self-lubricating type/copper alloy self-lubricating type
Bill of material
OFT22-d20-L50
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Material
HRD
hardness
ATT
Attachment
DD
d
mm
DDTOL
d Tolerance
+0.027/+0.022
L
mm
DD1
d1
31 mm
DD1TOL
d1 Tolerance
0/-0.007
V
4 mm
A
10 mm
B
6 mm
E
mm
LINK
Webstie Link
Webstie Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés