Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
Outside diameter 225 - Single Disk-type Flexible Coupling
Bill of material
SG7-7-225K-75-90-335WP
D1
D1 minor diameter
K1
D1 Keyway
D2
D2 major diameter
K2
D2 Keyway
IN
Item No
RT
Rated torque
4900 N.m
MT
Maximum Torque
9800 N.m
MS
Max Speed
4000 prm
RRO
0.06 mm
TT
Tilting Tolerance
2.0 °
EP
End-Play
±1.2 mm
ML
Matetial
SteelAlloy, Stainless Steel Diaphragm
FH
Finish
Black
WT
Weight
28000 g
USE
Application
Used for transmitting power in kinds ofmechanicalequipments such as blower fan,pump,chemicalindustry,petroleum,metallurgy
RS
Remarks
Bore dimensions can be customized;It can be customized with additional keyway
TD
Features
Using keyway connect, plate springs coupling;Zero backlash,easy disassembly and assembly;Excellent response and high torque capacity;Identical clockwise and anticlockwise rotationalcharacteristics;Stainless steel plate springs absorb parallel, angularmisalignment and shaft end-play
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen