Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
plk01
Bill of material
PLK01-4
CODE
LX1
AA
CZ1
CZ11
YD
40-50HRC
BMCL1
BMCL11
SYZJ
mm
DD
d
1.0 mm
L
16.3 mm
P
3.0 mm
L1
6.0 mm
R
2.0 mm
HH
h
1.0 mm
RR
r
1.5 mm
S
0.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bossard Catalog
    BN 915 - Cotter pins single, zinc plated blue
    HEFA
    BN04B - Wave pin - Standard
    Yiheda 3D Electronic Gallery
    BLK01_03 - Lock pin
    Misumi
    JNPN, JNSPN - Hair Pins
    A&T-3D Gallery
    RXJ - R型销
    Febrotec
    Retaining Pin - Retaining Pin
    PRiCi FA
    KJNPN,KJNPNS - Locking pin
    Misumi
    RNPN - Hair Pins
    YDFA
    XBC004-XBC005 - Snap
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)