Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Conveyer & Caster
Description
PM - Round Tread Polyurethane on Alum. Core (to 1500 lb/ea)
Nomenclature
PM0522808
PN
Part Number
DIA
Wheel Diameter
Pouce
WIDTH
Tread Width
2 Pouce
HARD
Hardness
CAP
Capacity
lbs.
HUB
Hub Length
2-7/16 Pouce
BORE
Bore ID
1-9/16 Pouce
BEARING
Bearing ID
1/2 Pouce
WEIGHT
Weight
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Maximum
-40°F to +180°F
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés