Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
NSK
Description
PN Series with Brake - Motor
Bill of material
M-PN3045KG001
PN
Part No.
RN
Reference number
SPEC
Specification
https://www.nskautomation.com/nsk-literature/direct-drive-motors/NSK-Direct-Drive-Megatorque-Motors.pdf
MOD
Motor outer diameter
mm
MOT
Maximum output torque (AC200V/AC100V)
N-m
ROT
Rated output torque (AC200V/AC100V)
N-m
MH
Motor height
mm
MTH
Motor through hole diameter
32 mm
MRS
Rated rotational speed (AC200V/AC100V0)
3 s-1
RRS
Rated rotational speed (AC200V/AC100V0)
1 s-1
RPS
Resolution of position sensor (counts/revolution)
2 621 440
APA
Absolute positioning accuracy
90 arc-sec
REP
Repeatability
+/-2 arc-sec
AAL
Allowable axial load
N
ARL
Allowable radial load
N
AML
Allowable moment load
N-m
MASS
Mass
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    NSK
    PN Series - Motor
    NSK
    PN - EDD Drive Units
    AGRO
    9435-03 - Fire protection housing FlamoX®EI30
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen