PSB126-2
Bel Fuse
Power Solutions
PSB126-2
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psb126_2/psb126_2.prj},{NB=PSB126-2},{SHA256=agaBPjGTp9cK89jW8pm5xX3BLH2RM6YSu/EXmezjTHw=},{INAME=00020__psb1262d2},{PN=PSB126-2},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 72W, Output 12VDC, 6A, Input 15-40VDC},{POWER=72},{OV=12},{OC=6},{VIN=15-40},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-10 to 50},{DIMENSION=105.9 x 69.1 x 32.3},{NOO=1},{VOUT1=12},{LOUT1=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSB126-2
Bill of material
PSB126-2
PN
Part Number
PSB126-2
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 72W, Output 12VDC, 6A, Input 15-40VDC
POWER
Power
72
W
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
6
A
VIN
Voltage Input
15-40
VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-10 to 50
°C
DIMENSION
Dimension
105.9 x 69.1 x 32.3
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
12
VDC
LOUT1
Iout 1
6
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FW-TH Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Through-hole
Samtec
28.01.2021
HW-SM Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Surface ...
Samtec
26.10.2021
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
PSB243-9IRG
Bel Fuse
10.06.2022
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
BCS - BCS Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Pass-Through Socket
Samtec
20.09.2023
EW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .330" Tail
Samtec
14.09.2020
SEAM8 Series - SEAM8 Series - 0,80 mm (.0315") SEARAY™ Ultra High Density ...
Samtec
02.11.2021
TEM Series - TEM Series - (0,80 mm) .0315" Micro Tiger Eye™ Header
Samtec
02.11.2021
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
HSEC8-DV Series - HSEC8-DV Series - (0,80 mm) .0315'' Vertical Edge Rate™ C...
Samtec
29.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청