Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSK2420-9G - Bel Power Solutions
Bill of material
PSK2420-9G
PN
Part Number
PSK2420-9G
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 480W, Output 24VDC, 20A, Input 29-80VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
480 W
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
20 A
VIN
Voltage Input
29-80 VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
3U / 16HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24 VDC
LOUT1
Iout 1
20 A
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    450_011 - Stewart Connector
    Bel Fuse
    vps600_1s58
    Bel Fuse
    tcp3500_h048g - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    ut1240_7zg
    Bel Fuse
    xrcm60_24k - Bel Power Solutions
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés