Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
PSX - Plates for inserts
Bill of material
PSX 446x496-56
ARTNR
PSX-446-496-56-1730
IDNR
Ident number
TYP
Type
446x496
S
Thickness
56 mm
MAT
Material
FT
Fine treatment
1.000
A
496 mm
B
426 mm
C
336 mm
D
150 mm
E
446 mm
F
372 mm
D1
ø
46 mm
D2
ø
40 mm
M
M16
P
31.0 mm
P1
40.0 mm
SM
3 mm
T
7.5 mm
X1
25 mm
X2
12 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)