Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PUX10-12 - Female Coupling
Bill of material
I7100202
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
316L Stainless Steel
D1
D2
23.5 mm
D2IN
.925 in
L1
12.5 mm
L1IN
.492 in
L2
mm
L2IN
in
HEX
21 mm
HEXIN
.827 in
G
- g
OZ
- oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 150 °C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 302 °F
WP
Working Pressure (max)
15 bar
WPP
Working Pressure (max)
218 psi
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей