Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QCP09_10 - AC type electric drum, straight type without drive, high torque type
Bill of material
QCP09-6-D60-W330-B-35
CODE
code
TYPE1
type1
Direct type without drive
TYPE2
type2
High torque type
INS
Installation method
Flat position type
MAT
material quality
SUR
Surface Treatment
SPE
Speed code
D
60 mm
W
mm
Entrez la valeur pour W
mm
cm
inch
ft
SUP
supply voltage
V
POW
power
35 W
TT
t
2 mm
E
350 mm
L
370 mm
RAT1
Rated speed
5.62
RAT2
0.090
RAT3
29.830
TOR1
Torque
13.34
TOR2
Torque
40.02
TRA1
Rated traction force
444.78
TRA2
Starting traction force
600.45
LINK
Website Link
Website Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    WUXING
    WX-DLL - roller
    WUXING
    WX-GT - roller
    HEFA
    CB16_17_18 - Electric roller - straight non-drive type/double sprocket type/V-ribbed pulley type
    Yiheda 3D Electronic Gallery
    E-QCG80_84 - Economical DC electric drum with internal thread type, straight without drive type/double chain wheel type
    VIPDO
    BLG01
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés