피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
हिन्दी
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
QRF8-018-05.0-L-D-DP-A
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
Mezzanine Strips
Q Rate® Slim, Rugged High Speed Interconnects
Powered by
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/mezzanine_strips/q_rate/qrf8_dp_asmtab.prj},{NB=QRF8-018-05.0-L-D-DP-A},{SERIES=QRF8-DP},{POS=018},{LS=05},{PLOPT=L},{ROW=-D = Double Vertical Row},{DPOPT=-DP = Differential Pairs},{AOPT=-A = Alignment Pin},{GPOPT=},{PPOPT=},{TROPT=},{PPATH=parts/qrf8_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
QRF8-DP Series - QRF8-DP Series - (0,80 mm) .0315" Slim Body Ground Plane Socket, Differential Pair
Bill of material
QRF8-018-05.0-L-D-DP-A
PN
Part Number
QRF8-018-05.0-L-D-DP-A
SERIES
Series
QRF8-DP
POS
Number of Positions
-018
-036
-054
-018
-036
-054
LS
Lead Style
-05.0 = 5mm
-07.0 = 7mm
-05.0 = 5mm
-07.0 = 7mm
PLOPT
Plating Option
-L = Light Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
-S = Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
-L = Light Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
-S = Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
ROW
Row Option
-D = Double Vertical Row
DPOPT
Differential Pairs
-DP = Differential Pairs
AOPT
Alignment Pins
-A = Alignment Pin
GPOPT
Guide Post
Not Selected
-GP = Guide Post
Not Selected
-GP = Guide Post
PPOPT
Pick and Place Pad
Not Selected
-K = Polyamide Film Pad
Not Selected
-K = Polyamide Film Pad
TROPT
Packaging Options
Blank: Trays
-TR = Tape and Reel
-FR = Full Reel qty. Tape and Reel
Blank: Trays
-TR = Tape and Reel
-FR = Full Reel qty. Tape and Reel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TSW Series - TSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post He...
Samtec
22.01.2024
TW-TH Series - TW-TH Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, T...
Samtec
06.06.2023
TFM Series - TFM Series - (1,27mm) .050" SMT & Through-Hole Header
Samtec
07.05.2024
TSM Series - TSM Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal .025" Squa...
Samtec
15.05.2024
FTSH Series - .050" Micro Terminal Strip
Samtec
07.04.2022
SSW Series - SSW Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal & Through-...
Samtec
19.03.2024
TW-SM Series - TW-SM Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, S...
Samtec
06.06.2023
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
SFM Series - SFM Series - (1,27 mm) .050" SMT & Through-Hole Tiger Eye™ Soc...
Samtec
21.08.2023
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
CLP Series - CLP Series - (1,27 mm) .050'' Low Profile Dual Wipe Socket
Samtec
14.09.2020
LSHM - LSHM Series - (0,50 mm) .0197" High Speed Hermaphroditic Strip
Samtec
09.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청