Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDH91_92 - Pillar fixing clip/Orthorhombic of the same diameter•Circular base type
Bill of material
RDH91-D8
CODE
Code
TYPE
type
Circular base type
MAT1
national standard material
LD31
MAT2
Equivalent material
A6063
SUR
surface preparation
ANN
annex
D
mm
DTOL
D tol
+0.015/0
L
31.5 mm
L1
22.0 mm
L2
14 mm
W
29 mm
H
20 mm
H1
7.0 mm
H2
7.0 mm
E
4.5 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d
7.5 mm
HH
h
4.0 mm
M
M4 mm
LINK
Website link
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей