Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 7,5m
Stückliste
HARTING 09484747744075
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09484747744075
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 7,5m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 48 474 7744 075
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAK322
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
AAK417
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING DualBoot RJ45
AAK418
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8)
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 0,8m
    HARTING
    RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 2M
    HARTING
    DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 30m
    HARTING
    RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 1,0m
    PHOENIX CONTACT
    2744571 - FL PLUG RJ45 GN/2
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft