Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
RPW-375-1 - 2-Jaw-Parallel Gripper with Sliding Guide
Bill of material
RPW-375-1 [HUB 0]
ARTNR
Part-No.
15000612
TYP
Type
RPW
MODEL
Model
375-1
HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
Введите значение для HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
cm
inch
ft
H
Total stroke
25.40 mm
OPTION
Sensor Mounting Kit
GK
Gripping Force at p = 6 bar
330.00 N
GE
Recommended Part Weight
1.50 kg
M
Weight
0.617 kg
ZB
Cylinder Bore
22.22 mm
ZV
Displacement
2 x 4.935 cm³
LV
Air Consumption each Cycle open/close
0.0136 l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.20 s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.20 s
WHG
Repeatability
+/- 0.03 mm
MFL
Maximum Finger Length
100.00 mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей