Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RQB-100Y48
Bill of material
RQB-100Y48
PN
Part Number
RQB-100Y48
DESC
Description
Railway Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 100W, Output 48VDC, 2.08A, Input 14-160VDC, Active High, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
100 W
VI
Voltage Input
14-160 VDC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
2.08 A
OT
Operating Temperature
-40 to 105 °C
SF
Standard Footprint
1/4 Brick
ISOLATION
Isolation
Isolated
MT
Mounting Type
Through Hole
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
2.28x1.45x0.5 Дюйм
NO
Number of Outputs
1
VOUT
Vout 1
48 VDC
LOUT
lout 1
2.08 A
AL
Active Logic
Active High
COMPLIANT
RoHS Compliant
RoHS Compliant
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей