Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RTP-0502-022 - RFID
Stückliste
RTP-0502-022
ORDERNO
Artikelnummer
720-000-200
TYPE
Bezeichnung
RTP-0502-022
PT
Produkttyp
Transponder
OF
Schalthäufigkeit
13.56 MHz
S
Standard
ISO/IEC 15693
MS
Speichergrösse
160
H
Gehäusegröße
Ø50 mm
HM
Gehäusematerial
LCP (flüssigkristallines Polymer)
M
Einbau
nicht bündig
I
Schnittstelle
RFID
TR
Temperaturbereich
-40...+250 °C
ER
Schutzart
IP 68 / IP 69K
WG
Gewicht
22.5 g
ECCN
Zolltarifnummer
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    ABB Low Voltage & Systems
    CT-C - Time relays
    Pepperl+Fuchs
    IUC77-34-M-FR1 10pcs - RFID-Transponder
    Pepperl+Fuchs
    IPH-F15-V1 - RFID-Schreib-/Leseköpfe
    Pepperl+Fuchs
    IPH-30GM-V1 - RFID-Schreib-/Leseköpfe
    CONTRINEX
    RTP-0502-062 - RFID
    CONTRINEX
    RIS-1053-120 - RFID
    CONTRINEX
    RIS-1053-220 - RFID
    CONTRINEX
    RTP-0502-082 - RFID
    CONTRINEX
    RIS-1053-E20 - RFID
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen