Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RTP-0502-022 - RFID
Bill of material
RTP-0502-022
ORDERNO
Part number
720-000-200
TYPE
Part reference
RTP-0502-022
PT
Product type
Transponder
OF
Operating frequency
13.56 MHz
S
Standard
ISO/IEC 15693
MS
Memory size
160
H
Housing size
Ø50 mm
HM
Housing material
LCP (Liquid Crystal Polymer)
M
Mounting
non-embedabble
I
Interface
RFID
TR
Temperature range
-40...+250 °C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
WG
Weight
22.5 g
ECCN
Custom tariff number
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    ABB Low Voltage & Systems
    CT-C - Time relays
    Pepperl+Fuchs
    IUC77-34-M-FR1 10pcs - RFID Tags
    Pepperl+Fuchs
    IPH-F15-V1 - RFID Read/Write Heads
    Pepperl+Fuchs
    IPH-30GM-V1 - RFID Read/Write Heads
    CONTRINEX
    RTP-0502-062 - RFID
    CONTRINEX
    RIS-1053-120 - RFID
    CONTRINEX
    RIS-1053-220 - RFID
    CONTRINEX
    RTP-0502-082 - RFID
    CONTRINEX
    RIS-1053-E20 - RFID
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)