Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
SAS000906-326TS - Geometry
Bill of material
SAS000906-326TS
MN
Model Number
SAS000906-326TS
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
378 mm
AA
63 mm
AB
365.455 mm
AC
301 mm
AE
278.2 mm
AF
140 mm
B
368 mm
BA
133 mm
C
757.8 mm
D
203.2 mm
G
28.2 mm
J
80 mm
K
80 mm
H
17 mm
E
159 mm
ES
51 mm
F2
2F
305 mm
NW
N-W
95.3 mm
O
429.2 mm
P
441 mm
R
40.4 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
88.9 mm
XL
242.6821 mm
XN
206 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSL0041-11 - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-445T-26140-16 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0126-02 - 182T/184T ODP EQPIII Purchased Motor Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-05B - Geometry
    Toshiba
    SAS-003992 - Geometry
    Toshiba
    SAS-003991 - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-444T-26138 - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-404T-7346 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-360HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    SAS000903-215 - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-405TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0172-01 - Series 587
    Toshiba
    SAS000904-254T-24087 - Geometry
    Toshiba
    AS-958255-365 - Geometry
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen