Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Компания
Lechler
Описание
Series 548 - High preasure nozzle
Спецификация
LECHLER_548470A329
TYPE
Type
mm
US
gal/min. bei 40 psi
A
Screw nut
548
B
Bore diameter Ø
mm
BI
Bore diameter Ø
Дюйм
V1
P 40 bar
l/min
V1I
P 300 psi
GPM
V2
P 60 bar
l/min
V2I
P 450 psi
GPM
V3
P 80 bar
l/min
V3I
P 725 psi
GPM
V4
P 100 bar
l/min
V4I
P 1000 psi
GPM
V5
P 150 bar
l/min
V5I
P 1500 psi
GPM
V6
P 200 bar
l/min
V6I
P 2000 psi
GPM
V7
P 300 bar
l/min
V7I
P 3000 psi
GPM
V8I
P 4500 psi
GPM
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Lechler
    Series 065200 - Union nuts
    Lechler
    Series 065240 - Gaskets
    Lechler
    Series 092102 - Threaded nipple
    Lechler
    Series 544 / 545 - Low preasure nozzles
    Lechler
    Series 600130 / 600283 - Flat nappe air  nozzle
    Lechler
    Series 5TA - Whirling nozzle
    Lechler
    Series 600484 - Flat nappe air  nozzle
    Lechler
    Series 1PM150 - Nozzles for cooling in continuous casting
    Lechler
    Series 600562 - Flat jet nozzle air
    Lechler
    Series 600493 - Flat fan air nozzles
    Lechler
    Series 686 - Zungendüsen für Luft bzw.Sattdampf
    Lechler
    Series 550 - High preasure nozzle
    Lechler
    Series 652 - High - Flat fan nozzles
    Lechler
    Series 490-491 - Axial-flow full cone nozzles
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей