Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 49
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-TTPA__T10150, SL-TTPA__T10200, SL-TTPA__T10250, SL-TTPA__T10300, SL-TTPA__T10400, SL-TTPA__T10500, SH-TTPA__T10150, SH-TTPA__T10200, SH-TTPA__T10250, SH-TTPA__T10300, SH-TTPA__T10400, SH-TTPA__T10500, SL-TTPB__T10150, SL-TTPB__T10200, SL-TTPB__T10250, SL-TTPB__T10300, SL-TTPB__T10400, SL-TTPB__T10500, SH-TTPB__T10150, SH-TTPB__T10200, SH-TTPB__T10250, SH-TTPB__T10300, SH-TTPB__T10400, SH-TTPB__T10500, SL-TTPK__T10150, SL-TTPK__T10200, SL-TTPK__T10250, SL-TTPK__T10300, SL-TTPK__T10400, SL-TTPK__T10500, SH-TTPK__T10150, SH-TTPK__T10200, SH-TTPK__T10250, SH-TTPK__T10300, SH-TTPK__T10400, SH-TTPK__T10500, SL-TTPN__T10150, SL-TTPN__T10200, SL-TTPN__T10250, SL-TTPN__T10300, SL-TTPN__T10400, SL-TTPN__T10500, SH-TTPN__T10150, SH-TTPN__T10200, SH-TTPN__T10250, SH-TTPN__T10300, SH-TTPN__T10400, SH-TTPN__T10500 - Precision Cleaning Timing Pulleys T10 Type
Nomenclature
SL-TTPA35T10150-A-H20
PN
Réf. pièce
ST
Traitement de surface
CM
Cleaning Method
NT
Nbre de dents
TNW
Type, largeur nominale
BW
Largeur de la courroie
15 mm
PS
Forme de poulie
SBS
Shaft Bore Specification
DD
d Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour DD
d Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Z
Z Incrément de 1 mm
mm
J
J Incrément de 0.1mm
mm
Q
Q Incrément de 1 mm
mm
R
R Incrément de 1mm
mm
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
T
T Incrément de 0.1 mm
mm
A
17 mm
W
22 mm
L
0 mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
D
0 mm
F
mm
E
mm
TT
T
mm
ALT1
Angle des vis de serrage
ALT2
Trous taraudés latéraux
M
Sélection de M
QSC
QSC Incrément de 0.5 mm
mm
QFC
QFC Incrément de 0.5 mm
mm
QTC
QTC Incrément de 0.5 mm
mm
ALT3
Trou traversant latéral
K
K Incrément de 0.5mm
mm
KSC
KSC Incrément de 0.5 mm
mm
KFC
KFC Incrément de 0.5 mm
mm
KTC
KTC Incrément de 0.5 mm
mm
ALT4
Side Counterbored
ZM
ZM sélectionnable
ZMDD1
d1 ZM
0.0 mm
ZMDD2
d2 ZM
0.0 mm
ZMHH
H
0.0 mm
ZSC
ZSC Incrément de 0.5 mm
mm
ZFC
ZFC Incrément de 0.5 mm
mm
ZTC
ZTC Incrément de 0.5 mm
mm
ALT5
Embase non fixée
ALT6
Embase fixée uniquement sur un côtés
ALT7
Coupe de l'embase
FC
FC Incrément de 0.5 mm
mm
ALT8
Retaining Ring Groove
SRG
SRG Incrément de 0.5 mm
mm
DD2
D2
0.0 mm
MM
M
0.00 mm
NN
n
0.00 mm
ALT9
Taper for Bearing Holder
BTC
mm
TL
TL Incrément de 0.5 mm
mm
BTCL
L BTC
0 mm
BTCD
D BTC
0 mm
ALT10
Dimension du trou taraudés
TPC
TPC Sélection
ALT11
Coupe du bossage
BC
BC Incrément de 0.5mm
mm
ALT12
Longueur de vis de serrage
SLH
mm
AC
Accessory Set Screw
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés