Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
SS5Y7-52-BASE - Plug-in Metal Base: D-sub Connector/Flat Ribbon Cable Connector/PC Wiring
Nomenclature
SS5Y7-52F1-02U
PMODEL
Modèle
CONNECTOR
Connector type
ENTRY
Connector entry direction
WIRING
Wiring specification
VS
Valve stations
LOCATION
P/E port location
THREAD
Type de filetage
MOUNTING
Mounting
L1
92 mm
L2
82 mm
L3
123.0 mm
L4
112.5 mm
L5
15.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés