Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SWBAS - Sheet Sheet Metal Mounting Plates / Brackets Z Bent Type - SWBAS
Bill of material
SWBAS-SP-A20-B10-T0.8-H10-J5-X0-Y0-W0-N0-F0-S0-G0-NA0
PN
Part Number
SWBAS-SP-A20-B10-T0.8-H10-J5-X0-Y0-W0-N0-F0-S0-G0-NA0
TYPE
Type
SWBAS
MS
Material Symbol
A
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
TS
T Selection
mm
RR1
r
0.8 mm
BB
b
1.0 mm
HH
h
5 mm
GG
g
5 mm
H
H 1mm Increment
mm
Введите значение для H
H 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
J
J 0.1mm Increment
mm
Введите значение для J
J 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC 1mm Increment
mm
WCC
WCC 1mm Increment
mm
X
X 0.1mm Increment
mm
YSE
Y Specification
Y
Y 0.1mm Increment
mm
W
W 0.1mm Increment
mm
HS1
Hole Specification1
ND1
Nominal Diameter1
F
F 0.1mm Increment
mm
SSE
S Specification
S
S 0.1mm Increment
mm
G
G 0.1mm Increment
mm
HS2
Hole Specification2
ND2
Nominal Diameter2
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей