Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAM11_15 - Phillips Small Pan Head Combination Screws/Cross Hexagon Head Socket Combination Screws
Bill of material
TAM11-M3-L6
CODE
code
TYPE
type
Combination type, with flat washer, spring washer
MAT1
National standard material
0Cr18Ni9
MAT2
equivalent material
SUS304
SUR
surface treatment
-
DJ
power level
A2-70
M
mm
L
mm
P
pitch
0.50 mm
D
mm
K
2.10 mm
S
mm
D1
spring washer
5.43 mm
DD1
spring washer
2.83 mm
TT1
spring washer
0.9 mm
D2
Flat Washers
7 mm
DD
Flat Washers
mm
TT
Flat Washers
0.5 mm
LINK
weblink
webxxx
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD