Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
TMS-LRG-BK - Cable Grommet large NBR (black)
Bill of material
107752 TMS-LRG-BK
ARTNR
Art.No.
PREVIEW
Preview
DES
Description
IP
IP Protection
MAT
Material of the Membrane
NBR
T
Material temperature range
-40 to +125 °C
NE
N. of cable lead-throughs
IR1
Cable installation range 1 (Ø)
mm
B
Width
53 mm
L
Length
39 mm
H
Height
17 mm
W
Weight
g
WP
Packaging unit weight
kg
PK
Packing
Bulk packed
PA
Packaging Unit
10
MOQ
Delivery Unit
10
CN
Customs Tariff Number
40169300
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)