Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Type G-Metric - Split Taper Bushings
Bill of material
471515
PN
Part Number
BUSHING
Bushing Symbol
TYPE
Type
BORE
Bore
mm
K
Keyseat
mm
L
25.400 mm
A
6.350 mm
E
19.050 mm
BL
Large end
29.769 mm
BS
Small end
28.778 mm
D
50.800 mm
M
39.688 mm
W
Widith
mm
G
4.762 mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
2 mm
FS
Size of Bolts
1/4-20 UNC
WEIGHT
Average Weight
0.5 lbs.
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
95 lbs-in
TP
Tapped holes
1/4 - 20 Pouce
S
Slot
2.032 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés