Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 20
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Type R1-Metric - Split Taper Bushings
Bill of material
471774
PN
Part Number
BUSHING
Bushing Symbol
TYPE
Type
BORE
Bore
mm
K
Keyseat
mm
L
73.025 mm
A
15.875 mm
E
57.150 mm
BL
Large end
101.600 mm
BS
Small end
98.425 mm
D
136.525 mm
M
117.475 mm
W
Widith
19.050 mm
G
6.350 mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
3 mm
FS
Size of Bolts
3/8-16 UNC
WEIGHT
Average Weight
7.5 lbs.
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
348 lbs-in
TP
Tapped holes
3/8 - 16 Pulgada
S
Slot
2.032 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD