Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
USAF - Bracket for Pull
Bill of material
USAF-28-BK
CN
Catalog No.
M
Thread
M8
LF
Dimension Lf
15
H
Dimension H
66 mm
H1
Dimension H1
50 mm
A
Dimension A
32 mm
B
Dimension B
14 mm
D
Dimension D
25 mm
DS
Dimension d
28 mm
MASS
Mass
88 g
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir