Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBD31 - 18 series towline
Bill of material
VBD31-F25-R38-N1
NENN
nenn
VBD31-F25-R38-N1
CODE
Code
VBD31
TYPE
type
18 series towline
OD
Opening direction
Can't open
BE
beam
Bridge type
CA
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-20??~80??
SR
Smoldering level
UL94-V0
FJ
annex
Connector
F
Inner width F
mm
FPOOL
fpool
25,37
R
Bending radius R
mm
RPOOL
rpool
38,48,75
N
Number of links N
NPOOL
npool
[1:300/1] mm
CON
Connector
VED31-F25
H
100 mm
D
80 mm
K
185 mm
AIH
Actual installation height HF
125 mm
E
Outer width E
36.5 mm
P
Pitch P
30.5 mm
MCD
Maximum cable diameter
16 mm
OML
Maximum overhead load
0.5 kg/m
MLO
Maximum overhead length
1.1 m
SIN
23.66
AA
3 mm
PPATH
vbd31/assem/vbd31_asmtpl.prj
LINK
website
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés