Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
VM100A - 2/3 Port Mechanical Valve
Nomenclature
VM120-01-00A
PORT1
Number of ports
PIPING
Piping direction and the length of push rod
OPTION
Body option
PORT2
Port size
ACTUATOR
Actuator type
SUFFIX1
Suffix for actuator
SUFFIX2
Suffix for indicator light
BRACKET
Bracket option
OMSC
Made to order
FOF
26 N
PT
1.5 mm
OT
1.5 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 deg
STATUS
off/on
THREAD
Thread on/off
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés